Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSSu K F FAU B
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Области применения | Fail-safe |
| Назначение U1 | Module Supply |
| Напряжение питания (V) | 5 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 5 |
| Назначение U2 | Periphery Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Назначение U3 | Ausgänge |
| Тип питающего напряжения U3 | DC |
| Допуск по U3 | -30 %/+25 % |
| Число цифровых входов | 4 |
| Число входов | 4 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | да |
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
| Number 2-pin SC outputs | 2 |
| Разв. потенц. 2-пол. П/П вых. | Да |
| Защита 2-пол. П/П вых. от КЗ | Да |
| Число выходов с тестовыми импу | 2 |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
| Монтажное положение | vertikal |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Соединительная клемма | Stiftleiste |
| Тип клеммы | steckbar |
| Размер по высоте | 128.9 |
| Размер по ширине | 56 |
| Размер по глубине | 56 |
| Вес нетто | 200 |
| Вес брутто | 210 |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Объем | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
Дополнительные принадлежности