Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E S INC 24V se -T
Номер артикула: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, компактный модуль, стандартный, счетчик, 2 режима работы,
настраиваемый, 1 вход, инкрементный энкодер, дифференциальный сигналRS422,
разрешение 32 бит.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Входной инкрементный энкодер
| Тип входов инкрементных энк-в | Инкрементный энкодер |
| Сигнал на входе A, B и/или C | Несимметричный (HTL) |
| Оценка cч. имп., инкр. |
2x
1x 4x |
| Разв.пот, инк.энк./пит. периф. | Нет |
| Разв. пот., инк.энк./пит. мод. | Да |
Полупроводниковые выходы
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 В пост. тока |
Выходы напряжения
| Напряж. пост. тока на выходе 2 | 24 В пост. тока |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-40
70 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 25g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 25.2 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 48 |
| Вес брутто | 57 |
| Название кодирующего элемента | M |
| Цвет кодирующего элемента | Темно-серый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242605 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Объем | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 2-рядный, 4
уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,2-рядный,
4 уровня подключения, 16 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.