text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu BP-C 1/8 S-T

Номер артикула: 314610
GTIN: 4046548054323
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
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
UL Recognized Component  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
Нижняя часть материала корпуса Полиамид  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Размер по высоте 129  mm
Размер по ширине 12.6  mm
Вес нетто 52  g
Вес брутто 63  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054323  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A, ПУ 6 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 1..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 51..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 101..150, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором ,.