Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PDP67 F 8DI ION PT
Номер артикула: 773616
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через
соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов свозможностью настройки
(стандартный вход, тестовый импу... Больше
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
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов свозможностью настройки (стандартный вход, тестовый импульсный вход иди вход на 24 В),пластиковые разъемы.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Напряжение питания U1 по UL | 24 В пост. тока, класс 2 |
потребляемая мощность DC | 1.2 W |
Напр. на клемме без инд. нагр. | -45 В |
Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Входы
Число входов | 8 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
Функции П/П выхода |
Выход тестовых импульсов
Выход 24 В пост. тока Стандартный выход |
Напряж. пост. тока на выходе | 24 В пост. тока |
Разв. потенц. П/П выхода | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -30 °C |
Темп. окружающей среды по UL | 40 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Кратко |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Класс А EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | Корпус типа 1 |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | Elastollan 1185A |
Материал верхней части кожуха | Valox 553 GF30 |
Соединительная клемма | M12 |
Тип клеммы | винтовая блокировка |
Размер по высоте | 133 mm |
Размер по ширине | 61 mm |
Размер по глубине | 31 mm |
Вес нетто | 190 g |
Вес брутто | 210 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548081107 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.354 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN sl adapter
380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к
PSS67 и PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к
PSS67 и PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
Необходимые принадлежности
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м