Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772714","name":"PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
Номер артикула: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Области применения | Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Versorgung des Systems |
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| Размыкатель устройства U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| Назначение U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -20 %/+25 % |
| Развязка потенциалов U2 | ja |
| Допустимые нагрузки |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Конфигурируемые входы/выходы
| Число конфигурируемых входов/в | 8 |
| Разв. потенц. на клемме IO | nein |
| Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Ja |
| Напр. при «1» на П/П вых. Н/Б | UB - 2 V bei 0,1 A |
Входы
| Число цифровых входов | 12 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | nein |
Полупроводниковые выходы
| Разв. потенц. П/П выхода | ja |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 4 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | Basisisolierung |
механические данные
| Монтажное положение | waager. auf Hutschiene |
| Размеры рейки DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | PC |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 101.4 |
| Размер по ширине | 45 |
| Размер по глубине | 120 |
| Вес нетто | 220 |
| Вес брутто | 230 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548110272 |
| Объем | 0.656 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Левосторонний терминатор для базового блока PNOZmulti,
желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.