Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750017","name":"Set 5 Screw Terminals","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Фактическое изделие может отличаться
Set 5 Screw Terminals
Номер артикула: 750017
GTIN: 4046548088038
Набор вставных пружинных клемм для модуля связи PNOZ m EF SafetyNet,
компактных контроллеров PNOZmulti 2.
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
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088038 |
| Объем | 0.064 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |