text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

Номер артикула: 772244
GTIN: 4046548080629
Адаптер для мониторинга движения TENDO 15/15, 2,5 м.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 15-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 15-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Тип разъема 3 8-контактный штекерный мини-ра  
Форма разъема типа 3 прямой  
Крепежные винты UNC 4-40  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал штекеров Медный сплав  
Материал гнезд Медный сплав  
Длина кабеля 2.5  
Допуск по длине кабеля K1 +/-0,15 м  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый, аналог RAL6018  
Цвет корпуса Черный, RAL 9005  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Сечение кабеля K1 по AWG 26  
Экранирование K1 да  
Количество жил 8  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса TPE-SEBS UL 94 HB  
Размер по высоте 38  
Размер по ширине 40.8  
Размер по глубине 16  
Вес нетто 143  
Вес брутто 153  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080629  
Объем 1.05  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1