Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772231","name":"MM A MINI-IO CAB05 1.5m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
Numero dell'articolo: 772231
GTIN: 4046548080582
Адаптер для мониторинга движения BOS/REX 15/15, 1,5 м.
единица
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 15-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 15-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Тип разъема 3 | 8-контактный штекерный мини-ра |
| Форма разъема типа 3 | прямой |
| Крепежные винты | UNC 4-40 |
| Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Материал конт. поверхности 3 | Au |
| Материал штекеров | Медный сплав |
| Материал гнезд | Медный сплав |
| Длина кабеля | 1.5 |
| Допуск по длине кабеля K1 | +/-0,15 м |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
| Цвет корпуса | Черный, RAL 9005 |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.14
0.14 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 26 |
| Экранирование K1 | да |
| Количество жил | 8 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Размер по высоте | 38 |
| Размер по ширине | 40.8 |
| Размер по глубине | 16 |
| Вес нетто | 109 |
| Вес брутто | 119 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080582 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |