Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772703","name":"PNOZ m B1 Basis Set 3","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m B1 Basis Set 3
Номер артикула: 772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains:
1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB)
1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals
5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO
5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm
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
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103175 |
| Объем | 25.560 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |