Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"305160","name":"PSS Conv USB / RS 232","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS Conv USB / RS 232
Номер артикула: 305160
GTIN: 4046548020106
Адаптер для реализации интерфейса USB на интерфейсе RS232.
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
| Эталонная функция ECLASS | 27242292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| GTIN | 4046548020106 |
| Объем | 0.130 dm3 |
| Harmonized System Code | 84733020 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |