Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN im1
Номер артикула: 535130
GTIN: 4046548026795
Интерфейсы PSEN im1 для анализа и подключения нескольких
защитных контактных ковриков к системе PNOZmulti, размеры: 96 x 48 x 43,5 мм (В x
Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | DIN IEC 60068-2-3 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | VDE 0110-1 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Размер по высоте | 96 |
| Размер по ширине | 48 |
| Размер по глубине | 43.5 |
| Вес нетто | 83 |
| Вес брутто | 93 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27440111 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Объем | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |