text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Номер артикула: 773861
GTIN: 4046548001471
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы н...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 9-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 9-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Тип разъема 3 8-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 3 прямой  
Крепежные винты M3  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал штекеров Медный сплав  
Материал гнезд Медный сплав  
Длина кабеля 1.5  
Допуск по длине кабеля K1 +/-0,15 м  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый, аналог RAL6018  
Цвет корпуса Черный, RAL 9005  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Сечение кабеля K1 по AWG 26  
Экранирование K1 да  
Количество жил 8  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса TPE-SEBS UL 94 HB  
Размер по высоте 38  
Размер по ширине 32.5  
Размер по глубине 16  
Вес нетто 68  
Вес брутто 86  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 1317-36-8  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1