text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m

Номер артикула: 773846
GTIN: 4046548069341
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 10-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 10-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Тип разъема 3 8-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 3 прямой  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Материал кабеля K2 Cu  
Длина кабеля 0.2  
Допуск по длине кабеля K1 + 0,055 м  
Допуск по длине кабеля K2 +/-0,15 м  
Категория кабеля K1 Кат. 5  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый  
Цветная кабельная изоляция 2 Зеленый  
Цвет корпуса Черный, RAL 9005  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Материал изоляции кабеля 2 ПУ  
Протяженность кабеля 1 да  
Протяженность кабеля 2 Да  
Радиус изгиба при прокладке K1 10 x Ø  
Радиус изгиба при прокладке K2 8 x Ø  
Радиус изгиба, пост. движ. K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  
7  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Diameter data line AWG K1 26  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 2 x 0,14) мм²  
Сечение, кабель пит. K1 2 x 0,25 мм²  
Экранирование K1 да  
Экранирование K2 Да  
Раздел. слой м/д жилами K2 Нет  
Количество жил 10  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20963  
Сертификаты кабеля K2 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса TPE-SEBS UL 94 HB  
Размер по высоте 24.8  
Размер по ширине 31  
Размер по глубине 85.2  
Вес нетто 136  
Вес брутто 146  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 1317-36-8  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069341  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1