text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

Номер артикула: 773854
GTIN: 4046548001549
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 8-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Длина кабеля 2.5  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый, аналог RAL6018  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Экранирование K1 да  
Количество жил 8  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Вес нетто 100  
Вес брутто 111  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001549  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1