Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773845","name":"PNOZ msi b4 Box","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ msi b4 Box
Номер артикула: 773845
GTIN: 4046548051216
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения
инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора,
с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора, с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Номинальная сила тока | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Материал изделия | Оцинкованная сталь |
| Материал корпуса | Горячеоцинкованная сталь |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Размер по высоте | 103.1 |
| Размер по ширине | 25 |
| Размер по глубине | 131.3 |
| Вес нетто | 280 |
| Вес брутто | 295 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27440108 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051216 |
| Объем | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 1,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 2,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 5 м.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 2,5 м.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 1,5 м.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 5 м.