text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ msi b1 Box 25p

Номер артикула: 773883
GTIN: 4046548053050
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 25-контактный гнездовой разъем  
Тип разъема 2 25-контактный гнездовой разъем  
Тип разъема 3 25-контактный штекерный разъем  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал штекеров Латунь  
Материал гнезд Латунь  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса Горячеоцинкованная сталь  
Размер по высоте 60  
Размер по ширине 66  
Размер по глубине 30  
Вес нетто 143  
Вес брутто 153  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27440108  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548053050  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1