Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773880","name":"PNOZ msi b1 Box 15p","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ msi b1 Box 15p
Номер артикула: 773880
GTIN: 4046548044614
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных
рейках.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 15-контактный гнездовой разъем |
| Тип разъема 2 | 15-контактный гнездовой разъем |
| Тип разъема 3 | 15-контактный штекерный разъем |
| Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал штекеров | Латунь |
| Материал гнезд | Латунь |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | Горячеоцинкованная сталь |
| Размер по высоте | 60 |
| Размер по ширине | 66 |
| Размер по глубине | 30 |
| Вес нетто | 134 |
| Вес брутто | 145 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27440108 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548044614 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |