Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"783537","name":"PNOZ mo4p 10 Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mo4p 10 Set spring loaded terminals
Номер артикула: 783537
GTIN: 4046548008951
10 sets of spring-loaded terminals for PNOZ mo4p/mo5p.
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
| Эталонная функция ECLASS | 27371892 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008951 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 10 |