text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch

Номер артикула: 524128
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, с 5 м кабелем (PUR), IP69K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, дляиспользования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механ...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, с 5 м кабелем (PUR), IP69K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, дляиспользования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма,сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
ECOLAB  
TÜV  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  V
Окружающая температура -10 - 70  °C
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус  
 
Исполнительный механизм типа 1 PSEN 1.1-20  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения Кабель 5 м  
Кабельные линии LiY11Y 4 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 36  mm
Размер по ширине 26  mm
Размер по глубине 13  mm
Вес нетто 175  g
Вес брутто 195  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548026672  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272402  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002544  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Проставка для PSEN 1.1 и PSEN 2.1, PU = 10 шт.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м

Принадлежности для наладки

PSEN 1.1-20 / 1  actuator
PSEN 1.1-20 / 1 actuator 514120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный, IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма8/12 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1 исполнительный механизм.

Необходимые принадлежности

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.