Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"532114","name":"PSEN cs key adapter bracket","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs key adapter bracket
Номер артикула: 532114
GTIN: 4046548084344
Вспомогательное приспособление для ключа PSENcode spacer, подключениедатчика PSENcode и
адаптера ключа PSENcode.
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274192 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084344 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |