text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me5 AR

Номер артикула: 6L000003
GTIN: 4046548101324
Радиальный исполнительный механизм для переключателя системы защитныхограждений PSEN me5, для малых откидных рам Радиус срабатывания (R) ≥ 150 мм.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
тип устройства Привод  
 
Вес нетто 61  g
Вес брутто 62  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272606  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101324  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1