text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

O500.GR.2-11729706

Номер артикула: Z9000063
GTIN: 4046548109979
Световозвращающий фотоэлектрический датчик с подавлением фона,расстояние срабатывания 60-550 мм, 4-контактный штекерный разъем M12, полупроводниковые выходы (сположительным переключением)

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272702  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109979  
Объем 0.189  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr