Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc L 5.5 08-12
Номер артикула: 6D000013
GTIN: 4046548095272
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм,
отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3,
вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP),
быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м
зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,м...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Легкая модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70 мм/150 мм, отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложениясогласно EN ISO61496-3, вертикальное применение, контрольные отметки, вывод данных измерений(UDP), быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; макс. 2 параллельные активные зоны безопасности,макс. 2 параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемыхнастроек зон.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Тип ESPE | 3 |
| 2 | |
| Версия продукта | Light |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Допустимые разрешения |
50
40 30 150 70 |
| Диап.зоны пред. с разл. разр. |
40 м/разрешение 150 мм
22 м/разрешение 40 мм 19 м/разрешение 30 мм 23 м/разрешение 50 мм 40 м/разрешение 70 мм |
| Диап. безоп.зоны с разл. разр. |
3 м/разрешение 40 мм
5,5 м/разрешение 150 мм 2,50 м/разрешение 30 мм 4 м/разрешение 50 мм 5,5 м/разрешение 70 мм |
| Количество зон конфигураций | 10 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 8 |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
| Зона сканирования | 275° |
| Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
| Угловое разрешение | 0,1° |
Входы
| Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 4 |
| Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
50 |
| Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
62
62 |
| Время вращения | 30 |
механические данные
| Тип соединения |
M12, 8-контактный, штыревой
M12, 12-контактный, штыревой |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Материал передней панели | ПММА |
| Размер по высоте | 152 |
| Размер по ширине | 102 |
| Размер по глубине | 112.5 |
| Вес нетто | 1530 |
| Вес брутто | 2140 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272705 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095272 |
| Объем | 13.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены
Лазерный сканер безопасности
PSEN sc head
6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для
лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии
3.1.3
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м