Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583992","name":"PSENvip IPM Set1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
PSENvip IPM Set1
Номер артикула: 583992
GTIN: 4046548095739
Модуль измерения угла изгиба для PSENvip E, PSENvip R и PSENvip R LR,
состоящий из передатчика, приемника, специального модуля PSSu K FAU Pи
подпружиненных клемм.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PIL...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модуль измерения угла изгиба для PSENvip E, PSENvip R и PSENvip R LR, состоящий из передатчика, приемника, специального модуля PSSu K FAU Pи подпружиненных клемм. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27310101 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095739 |
| Объем | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |