Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540335","name":"PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)
Номер артикула: 540335
GTIN: 4046548070248
Наконечники для исполнительного механизма PSEN cs3.x, PSEN cs4.x(запасная часть, комплект поставки =
50 штук).
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | Valox 855 |
| Вес нетто | 130 |
| Вес брутто | 170 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274192 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070248 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 50 |