Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"532112","name":"PSEN cs1/2 bracket cable fix","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs1/2 bracket cable fix
Номер артикула: 532112
GTIN: 4046548084313
Механическая защита от поражения, предотвращающая несанкционированноеотсоединение кабеля.
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
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто | 17 |
| Вес брутто | 22 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274192 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084313 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |