Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000183","name":"PSEN opII T-muting set extended","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII T-muting set extended
Номер артикула: 6C000183
GTIN: 4046548104721
Расширенный комплект T-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из
4 датчиков мьютинга, 4 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 2x
крепежных материалов, 4 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1
монтажная коробка
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Расширенный комплект T-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 4 датчиков мьютинга, 4 отражателей, 2 комплектов аксессуаров длямьютинга, 2x крепежных материалов, 4 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104721 |
| Объем | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |