Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Фактическое изделие может отличаться
O300.GP.2-11246332
Номер артикула: Z9000039
Диффузный датчик с подавлением фона, расстояние срабатывания 30-100
мм, 4-контактный штекерный разъем M8, полупроводниковые выходы (сположительным переключением)
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
UL/cUL UKCA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 10 - 33 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 60 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 50г |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 0 - 2.4 ms |
механические данные
Тип соединения | M8, 4-контактный, штыревой |
Материал корпуса | Пластик |
Размер по высоте | 39.1 mm |
Размер по ширине | 12.9 mm |
Размер по глубине | 23 mm |
Вес нетто | 8 g |
Вес брутто | 23 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548105940 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272702 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002717 |
Объем | 0.029 |