text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN enc s2 eCAM

Номер артикула: 544012
GTIN: 4046548074277
Абсолютный датчик углового положения, на один поворот, с двумярезервными интерфейсами SSI, цельный вал 10 мм, направляющая призматическая шпонка.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Напряжение питания (V) 24  V
потребляемая мощность DC 3.6  W
Окружающая температура -20 - 70  °C
Макс. относительная влажность 98%  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 60g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип соединения Клеммы  
Материал корпуса Алюминий  
Размер по высоте 125  mm
Размер по ширине 75  mm
Размер по глубине 75  mm
Вес нетто 1000  g
Вес брутто 1400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27270502  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548074277  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1