text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a

Номер артикула: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированноеуникально, с защитным датчиком и актуатором a (боковой монтаж, внешнее крепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 8- контактный штекерный, одина...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированноеуникально, с защитным датчиком и актуатором a (боковой монтаж, внешнее крепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 8- контактный штекерный, одинарное подключение, автоматический сброс

Подтверждено UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика с уникальной кодировкой  
Reset type Automatic reset  
Пригодны для последовательного нет  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
Тип источника питания U1 SELV/PELV  
потребляемая мощность DC 0.5  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов nein  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP65  
IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Доступные разъединяющие уст-ва Нет  
Макс. вертикальное отклонение
Макс. угловое смещение, ось X
Макс. угловое смещение, ось Y
Макс. угловое смещение, ось Z
Макс. откл. в напр. закрытия
Исполнительный механизм типа 1
Тип соединения M12, 8pol. male  
Макс. длина кабеля 45  
Материал изделия Оцинкованная сталь  
Нержавеющая сталь  
Пластик  
Размер по высоте 157.5  
Размер по ширине 30.4  
Размер по глубине 30.4  
Вес нетто 600  
Вес брутто 610  
Рабочая частота
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105889  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты) для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на защитном датчике и исполнительном механизме