text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sg2c-5LPLLE unit

Номер артикула: 570812
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кн...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитного ограждения, 2. Кнопка доступа и разблокировки защитного ограждения, 3. Кнопка с подсветкой, 4. Кнопка с подсветкой, 5. Кнопка аварийного останова Объем поставки: Сенсорноеустройство с кнопками, включая цветные колпачки, и устройство разблокировки изнутридля аварийного выхода, а также актуатор для дверей с правым или левым открыванием. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 gering  
Кодирование приемопередатчика codiert  
Пригодны для последовательного ja  
тип устройства Unit  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  
Число входов 2  
Напр. U по EN 61131-2, тип 2 24 V DC  
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Аварийный останов путем разъед Drehentriegelung  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 2  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Мат-л конт., кнопка AgNi  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20 - 55  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип корпуса по UL tип 1  
Изм. раб. расс. при изм. темп. +-0,01mm/°C  
Доступные разъединяющие уст-ва ja  
Сила удержания при закрытии 1000  
Holding force pan direction 2000  
Макс. вертикальное отклонение +/-2,5 mm  
Макс. угловое смещение +/-1,5 deg  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sg2 actuator  
Тип соединения Federzugklemme steckbar  
Кабельные линии LiYY 24 x 0,5 mm2  
Материал верхней части кожуха Пластик  
Материал исполнительного механ Edelstahl  
Размер по высоте 555  mm
Размер по ширине 200  mm
Размер по глубине 108  mm
Вес нетто 2670  g
Вес брутто 3050  g
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079838  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Комплектразъемов подпружиненного типа с накидной гайкой и разгрузкой от натяжения для кабельного винтового соединения. Запасные части Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Крышка болта механическая, желтая, ПЭ, 2 шт (запасная). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.