text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me1.02S/AR M12

Номер артикула: 570012
GTIN: 4046548094787
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

Подтверждено CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (евраз.)  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Тип защиты, корпус IP67  
Holding force 1500  N
Тип соединения M12, 8-контактный  
Размер по высоте 204.5  mm
Размер по ширине 42.5  mm
Размер по глубине 51  mm
Вес нетто 348  g
Вес брутто 440  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Бутилфенол  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
98-54-4  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Объем 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Коннектор, 8-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6- 8 мм
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6- 8 мм
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м