Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me1.02S / AA
Номер артикула: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cCSAus |
| тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Holding force | 1500 N |
| Размер по высоте | 204.5 mm |
| Размер по ширине | 42.5 mm |
| Размер по глубине | 51 mm |
| Вес нетто | 358 g |
| Вес брутто | 450 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Объем | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных
цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый,
розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м