Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"526240","name":"PSEN ma1.3a-21/VA/1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3a-21/VA/1switch
Номер артикула: 526240
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный контакт н/р,цилиндрический
M12, с кабелем 5 м, индикатор, IP67/69, расстояние срабатывания взависимости от
исполнительного механизма 8/12 мм, комплек... Больше
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
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный контакт н/р,цилиндрический M12, с кабелем 5 м, индикатор, IP67/69, расстояние срабатывания взависимости от исполнительного механизма 8/12 мм, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма, корпус из нержавеющей стали, сертификация (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (евраз.) |
Принцип датчика | магнитн. |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Пригодны для последовательного | нет |
тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Число входов импульсных датч. | 24 V |
Категория исп. языч. контактов | DC-12 |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
механические данные
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
Тип соединения | Кабель 5 м |
Кабельные линии | Li9Y11Y 6 x 0,14 мм2 |
Материал верхней части кожуха | Нержавеющая сталь 1.4401 |
Размер по высоте | 12 mm |
Размер по ширине | 12 mm |
Размер по глубине | 76 mm |
Вес нетто | 120 g |
Вес брутто | 130 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548083927 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272402 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002544 |
Объем | 0 |