Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6P000005","name":"PSEN Bracket kit M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980K1"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN Bracket kit M12
Номер артикула: 6P000005
GTIN: 4046548108774
Кронштейн для всех цилиндрических датчиков с резьбой М12
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
85 |
механические данные
| Материал корпуса | Пластик |
| Размер по высоте | 30 |
| Размер по ширине | 36 |
| Размер по глубине | 17 |
| Вес нетто | 12 |
| Вес брутто | 15 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274092 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| GTIN | 4046548108774 |
| Объем | 0.042 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |