text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator

Номер артикула: 542187
GTIN: 4046548095159
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Кодирование приемопередатчика vollcodiert  
тип устройства Betätiger  
 
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Макс. темп. окр. ср. при Hmax +60 °C  
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Тип защиты, корпус IP67  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 3.8  
Размер по ширине 18  
Размер по глубине 18  
Вес нетто 2  
Вес брутто 5  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274002  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095159  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1