Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Номер артикула: 542087
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без
возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
Кодирование приемопередатчика | кодированный |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-25
70 |
Макс. темп. окр. ср. при Hmax | +60 °C |
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 3.8 |
Размер по ширине | 18 |
Размер по глубине | 18 |
Вес нетто | 2 |
Вес брутто | 5 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548095135 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |