Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6L000026","name":"PSEN b5/me5 escape pin","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN b5/me5 escape pin
Номер артикула: 6L000026
GTIN: 4046548103137
Pin for escape release of the PSENbolts
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
55 |
механические данные
| Материал изделия |
Алюминий
Оцинкованная сталь Пластик |
| Вес нетто | 71 |
| Вес брутто | 75 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272691 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103137 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |