text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ml b 2.2 switch

Номер артикула: 570405
GTIN: 4046548081787
Защитный датчик, кодированный уникально, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock, с запиранием, со сбросом по питанию, 8-контактным штекером M12, кабелем0,23 м, с одинарным соединением

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика unicat  
Reset type Power Reset  
Пригодны для последовательного nein  
тип устройства Sensor  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-13  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
IP69  
IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Дл. имп. запр. блок./разблок. 350 - 400 ms  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Доступные разъединяющие уст-ва nein  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ml 2.1  
Тип соединения M12, 8pol. male  
Кабельные линии LiYY 8 x 0,25 mm2  
Материал изделия Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Размер по высоте 217.2  
Размер по ширине 40  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 950  
Вес брутто 1300  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081787  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSENmlock;комплект поставки = разъединяющее устройство и принадлежности для установки
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Вспомогательное разъединяющее устройство для системы защитных огражденийPSENmlock; гигиеническое исполнение 1; комплект поставки = вспомогательное разъединяющее устройство ипринадлежности для установки
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм, нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,5 м, гигиеническое исполнение 1, комплект поставки =пушпульный кабель с элементом оператора и принадлежностями для установки
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 0,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и 570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению срока службы.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 0,75 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и 570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению срока службы.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Монтажная пластина для стандартных профилей 40 мм
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Монтажный кронштейн для откатных дверей
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Монтажный кронштейн для распашных ограждений, высота 70 мм
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Монтажный кронштейн для распашных ограждений, высота 80 мм
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Блок рукоятки для откатных ограждений
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Блок рукоятки для распашных ограждений, высота 70 мм
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Блок рукоятки для распашных ограждений, высота 80 мм
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1 предохранительный винт с прямым шлицем M5x16