Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml 2.1 round actuator
Номер артикула: 570483
GTIN: 4046548094961
Актуатор с закругленной головкой, полностью кодированный, для устройствабезопасности с запиранием
PSENmlock
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | hoch |
| Кодирование приемопередатчика | vollcodiert |
| тип устройства | Betätiger |
технические данные
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 50g |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
| Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
| Макс. вертикальное отклонение | +/-3,0 mm |
| Макс. угловое смещение, ось X | +/-2,0 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Y | +/-2,5 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Z | +/-7,5 deg |
| Макс. откл. в напр. закрытия | +/-2 mm |
| Материал изделия |
Zn
Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl Polycarbonat |
| Вес нетто | 145 |
| Вес брутто | 190 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094961 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |