text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ml DHM up l 2.1

Номер артикула: 6O000002
GTIN: 4046548095036
Модуль ручки для переключателей PSENmlock с полным кодированием иуникальным полным кодированием, устанавливается кабельным выводом к верхнему левому ограничителюограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки с ручкой с желтой вставкой и ручкой с красной вставкой (ручка разъединяющего устройства).

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль ручки для переключателей PSENmlock с полным кодированием иуникальным полным кодированием, устанавливается кабельным выводом к верхнему левому ограничителюограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки с ручкой с желтой вставкой и ручкой с красной вставкой (ручка разъединяющего устройства).

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Кодирование приемопередатчика vollcodiert  
Кабельная розетка nach oben  
Дверная петля links  
тип устройства Betätiger  
 
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип корпуса по UL tип 1  
Срок службы (мех.), тип 3 6050 Zyklen  
Удерж. сила FZh, скольз. огр. 2000 N  
Удерж. сила FZh, распаш. огр. 3000 N  
Удерж. сила F1Max, скольз. огр 4000 N  
Удерж. сила F1Max, распаш. огр 6000 N  
Макс. вертикальное отклонение +/-2,0 mm  
Макс. угловое смещение, ось X +/-2,0 deg  
Макс. угловое смещение, ось Y +/-2,5 deg  
Макс. угловое смещение, ось Z +/-5,0 deg  
Макс. откл. в напр. закрытия +/-5,0 mm  
Материал изделия Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Вес нетто 2050  
Вес брутто 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272690  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095036  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более 20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Крышки для блоков расширения. 2 крышка для блоков расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для переключателя PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Монтажные откидные рамы PSENml DHM, для скользящих ограждений. 2 монтажные откидные рамы в упаковке.