Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml DHM extension
Номер артикула: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более
20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
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
Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
механические данные
| Срок службы (мех.), тип 3 | 6050 циклов |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто | 50 |
| Вес брутто | 55 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095463 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |