Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6K000034","name":"PSEN mlm actuator bf","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mlm actuator bf
Номер артикула: 6K000034
GTIN: 4046548111811
Гибкий актуатор b, для безопасного запирающего устройства PSENmlockmini, фронтальный монтаж,
внутреннее крепление
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | CE |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Вес нетто | 175 |
| Вес брутто | 175 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111811 |
| Объем | 0 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |