text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b

Номер артикула: 6K000019
GTIN: 4046548106060
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, полностьюзакодированное, с защитным датчиком и актуатором b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 12- контактный штекерный...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, полностьюзакодированное, с защитным датчиком и актуатором b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 12- контактный штекерный, последовательное подключение, автоматический сброс

Подтверждено UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика полностью кодируемый  
Reset type Automatic reset  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
Тип источника питания U1 SELV/PELV  
потребляемая мощность DC 0.5  
Число входов 4  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов nein  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP65  
IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Доступные разъединяющие уст-ва Нет  
Макс. вертикальное отклонение
Макс. угловое смещение, ось X
Макс. угловое смещение, ось Y
Макс. угловое смещение, ось Z
Макс. откл. в напр. закрытия
Исполнительный механизм типа 1
Тип соединения M12, 12pol. male  
Макс. длина кабеля 45  
Материал изделия Оцинкованная сталь  
Нержавеющая сталь  
Пластик  
Размер по высоте 157.5  
Размер по ширине 30.4  
Размер по глубине 30.4  
Вес нетто 595  
Вес брутто 605  
Рабочая частота
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106060  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, для последовательного подключения защитного огражденияPSENslock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Съемная клемма, оконечный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме M12 (X3, датчик), 12 контактов, тип A, для завершения последовательногосоединения PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты) для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на защитном датчике и исполнительном механизме
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Адаптер для последовательного подключения PSEN sl2-G, 12-контактныйгнездовой разъем M12 прямой типа А для 8-контактного штекерного разъема M12 прямого типа А и8- контактный гнездовой разъем М12 прямой типа А, длина кабеля: 0.15 м