Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6K000004","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
Номер артикула: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Защитный датчик, закодированный, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock mini,
применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки,
безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12,
12-контактный штекерный, последовательное подключение, автоматическийсброс
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный датчик, закодированный, для устройства безопасности сзапиранием PSENmlock mini, применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 12-контактный штекерный, последовательное подключение, автоматическийсброс
Общие данные
| Подтверждено |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | кодированный |
| Reset type | Automatic reset |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| Тип источника питания U1 | SELV/PELV |
| потребляемая мощность DC | 0.5 |
Входы
| Число входов | 4 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | nein |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -10 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, корпус |
IP65
IP67 |
| Тип корпуса по UL |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
| Макс. вертикальное отклонение | |
| Макс. угловое смещение, ось X | |
| Макс. угловое смещение, ось Y | |
| Макс. угловое смещение, ось Z | |
| Макс. откл. в напр. закрытия | +/-2 мм |
| Тип соединения | M12, 12pol. male |
| Макс. длина кабеля | 45 |
| Материал изделия |
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь Пластик |
| Размер по высоте | 157.5 |
| Размер по ширине | 30.4 |
| Размер по глубине | 30.4 |
| Вес нетто | 425 |
| Вес брутто | 435 |
ответчик
| Рабочая частота |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105902 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN ml Y junction M12
570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип
A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8
контактов, тип A, для последовательного подключения защитного огражденияPSENslock.
PSEN ml end adapter
570487
Съемная клемма, оконечный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2,
устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме
M12 (X3, датчик), 12 контактов, тип A, для завершения последовательногосоединения
PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты)
для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм
PSEN mlm covers set
6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на
защитном датчике и исполнительном механизме
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Адаптер для последовательного подключения PSEN sl2-G, 12-контактныйгнездовой разъем M12
прямой типа А для 8-контактного штекерного разъема M12 прямого типа А и8-
контактный гнездовой разъем М12 прямой типа А, длина кабеля: 0.15 м