Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6K000016","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
Номер артикула: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, полностьюзакодированное, с
защитным датчиком и актуатором b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление),
применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки,
безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 8-
контактный штекерный,...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, полностьюзакодированное, с защитным датчиком и актуатором b (фронтальный монтаж, внутреннеекрепление), применение: небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильныйпринцип запирания, разъем M12, 8- контактный штекерный, одинарное подключение, автоматический сброс
Общие данные
| Подтверждено |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
| Reset type | Automatic reset |
| Пригодны для последовательного | нет |
| тип устройства | Единица |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| Тип источника питания U1 | SELV/PELV |
| потребляемая мощность DC | 0.5 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | nein |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Разв. потенц. П/П выхода | nein |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -10 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, корпус |
IP65
IP67 |
| Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Нет |
| Макс. вертикальное отклонение | |
| Макс. угловое смещение, ось X | |
| Макс. угловое смещение, ось Y | |
| Макс. угловое смещение, ось Z | |
| Макс. откл. в напр. закрытия | |
| Исполнительный механизм типа 1 | |
| Тип соединения | M12, 8pol. male |
| Макс. длина кабеля | 45 |
| Материал изделия |
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь Пластик |
| Размер по высоте | 157.5 |
| Размер по ширине | 30.4 |
| Размер по глубине | 30.4 |
| Вес нетто | 595 |
| Вес брутто | 605 |
ответчик
| Рабочая частота |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106039 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты)
для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм
PSEN mlm covers set
6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на
защитном датчике и исполнительном механизме