Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6K000022","name":"PSEN mlm covers set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN mlm covers set
Номер артикула: 6K000022
GTIN: 4046548106114
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на
защитном датчике и исполнительном механизме
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106114 |
| Объем | 0.259 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |