text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-U switch

Номер артикула: 6M000046
GTIN: 4046548111415
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1  кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с ...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1  кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый), полностьюкодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа с правой стороны, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вверх, последовательное соединение

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика полностью кодируемый  
Reset type Automatic reset  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 1  W
Число входов 7  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Аварийный останов путем разъед «Повернуть, чтобы открыть»  
Станд. возм. коммут., E-STOP
Материал контактов, E-STOP Au  
Мат. конт., сиг. конт., E-STOP Au  
Кол-во кнопок 2  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Материал контактов, кнопка Ag  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-13  
Мат-л конт., кнопка AgNi  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Дл. имп. запр. блок./разблок. 350 - 400 мс  
Доступные разъединяющие уст-ва Нет  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ml 2.1  
Возможен монтаж дат. заподлицо Нет  
Тип соединения
Кабельные линии
Материал изделия Zn  
Алюминий  
Оцинкованная сталь  
Пластик  
Нержавеющая сталь  
Материал верхней части кожуха Пластик  
Размер по высоте 237.5  mm
Размер по ширине 40  mm
Размер по глубине 65  mm
Вес нетто 1063  g
Вес брутто 1530  g
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
GTIN 4046548111415  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje = barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1; contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm, acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Монтажный кронштейн для PSENmlock, соответствующий стандартному профилю40 мм
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Actuador, codificación completa, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Actuador con punta redondeada, codificación completa, para dispositivode bloqueo de seguridad PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Placa de montaje para perfiles estándar de 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Ángulo de montaje para puertas correderas
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Блок рукоятки для откатных ограждений
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1 предохранительный винт с прямым шлицем M5x16
PSEN ml DHM up r 2.1
PSEN ml DHM up r 2.1 6O000004
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cableado hacia arriba, apertura de puertaa la derecha. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 2 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 50 м
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)