text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN me5 escape release

Номер артикула: 6L000005
GTIN: 4046548101348
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSEN me5.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Материал корпуса Алюминий  
Вес нетто 52  
Вес брутто 53  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101348  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Расширение (20 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Расширение (40 мм) для разъединяющего устройства системы защитныхограждений PSEN me5.