Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Номер артикула: 630830
GTIN: 4046548082074
Датчик отраженного света с выводами с нормально разомкнутыми и нормальнозамкнутыми контактами, используемый в качества датчика отключения,
напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание,
отражатель (630323) приобретается отдельно.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Датчик отраженного света с выводами с нормально разомкнутыми и нормальнозамкнутыми контактами, используемый в качества датчика отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, 4-контактный. Обращаем внимание, отражатель (630323) приобретается отдельно.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
| Рабочий диапазон (m) |
0
9 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
10
30 |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 640 нм |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
Times
| Время реакции |
0.5
0.5 |
механические данные
| Материал корпуса | ABS |
| Размер по высоте | 50 |
| Размер по ширине | 66 |
| Размер по глубине | 18 |
| Вес нетто | 30 |
| Вес брутто | 78 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082074 |
| Объем | 0.614 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |